您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{pneumax/fittings/raccordi_ogiva_ottone/serie200/art_207.prj},{NB=2070814},{CODE=2070814},{D=8},{A=G1/4},{AX=13.716},{B=11.0},{C=20.0},{L=48.851},{SW1=14},{SW2=11},{PBOX=25},{L1=9.000},{L2=3.000},{DDX=13.800},{DDY=6.000},{DDZ=5.000},{L3=12.000},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
2070418
2070418
4
G1/8
8.0
16.0
44.975
10
9
100
2070618
2070618
6
G1/8
8.0
16.0
43.492
12
9
50
2070614
2070614
6
G1/4
11.0
20.0
46.482
12
11
50
2070818
2070818
8
G1/8
8.0
17.0
48.908
14
11
50
2070814
2070814
8
G1/4
11.0
20.0
48.851
14
11
25
2070838
2070838
8
G3/8
11.5
24.0
54.629
14
13
25
2071014
2071014
10
G1/4
11.0
23.5
68.079
19
13
25
2071038
2071038
10
G3/8
11.5
24.0
67.871
19
13
25
2071238
2071238
12
G3/8
11.5
25.5
70.121
22
15
10
2071212
2071212
12
G1/2
14.0
28.5
70.966
22
15
10
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D