您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{pneumax/automazione_di_processo/valvole_14npt/valvole_32/pneumatico_pneumatico.prj},{NB=SS1432C1111L},{T=L},{H=50.000},{L=35.000},{B=35.000},{A=33.000},{C=20.000},{D=15.000},{E=2.000},{F=3.000},{G=26.000},{M=25.000},{N=24.000},{P=4.000},{PMAX=12 [bar]},{PF=1000 [Nl/min]},{CN=1/4 NPT},{CP=1/8 NPT},{PPMIN=2,5 [bar]},{W=660 [g]},{CV=1,2},{KV=15,15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
LINA
明細表
PMAX
Max working pressure
ⁿ/ₐ
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
ⁿ/ₐ
CN
Connections
ⁿ/ₐ
CP
Pilot connection
ⁿ/ₐ
PPMIN
Minimum piloting pressure
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
SS1432C1111L
12 [bar]
1000 [Nl/min]
1/4 NPT
1/8 NPT
2,5 [bar]
660 [g]
1,2
15,15
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D