您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{pneumax/fittings/automatici_in_tecnopolimero/tecno_rap_tb/art_tb22.prj},{NB=TB220818},{VERSION=},{D=8.200},{G=1/8},{N=9.7280},{B=13.5},{H=5.5},{L=23.10},{L1=20.65},{HEX=13},{PBOX=100},{CODEX=220818},{IMG1=_immagini/tecno_rap/titantecnorap},{L2=1.747},{D8=13.000},{L3=0.324},{D2=30.500},{L4=1.350},{D3=10.100},{L5=13.750},{D4=10.000},{L6=1.500},{SWH1=5.000},{D5=12.800},{D6=11.000},{L7=1.150},{NH=4.100},{ND=3.800},{KX=4.715},{DX=0.890},{RZ=0.300},{CN=0.000},{D7=0.000},{CODEY=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
øD
[mm]
G
[mm]
B
øB
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HEX
ⁿ/ₐ
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
TB2204M3
TB2204M3
4.200
M3
9.5
3.0
17.35
14.80
8
50
TB2204M5
TB2204M5
4.200
M5
9.5
4.0
17.35
15.80
8
100
TB220418
TB220418
4.200
1/8
9.5
5.5
17.35
18.35
13
100
TB220414
TB220414
4.200
1/4
9.5
6.5
17.20
20.40
16
100
TB2206M5
TB2206M5
6.200
M5
11.5
4.0
21.10
16.10
8
100
TB220618
TB220618
6.200
1/8
11.5
5.5
21.10
18.35
13
100
TB220614
TB220614
6.200
1/4
11.5
6.5
21.10
20.55
16
100
TB220818
TB220818
8.200
1/8
13.5
5.5
23.10
20.65
13
100
TB220814
TB220814
8.200
1/4
13.5
6.5
23.10
20.55
16
100
TB220838
TB220838
8.200
3/8
13.5
7.5
23.10
25.20
18
50
TB221018
TB221018
10.200
1/8
18.4
5.5
27.80
25.90
14
50
TB221014
TB221014
10.200
1/4
17.0
6.5
26.70
23.35
16
50
TB221038
TB221038
10.200
3/8
17.0
7.5
26.70
25.00
18
50
TB221012
TB221012
10.200
1/2
17.0
9.0
26.70
29.30
21
25
TB221214
TB221214
12.200
1/4
20.0
6.5
28.90
24.35
16
25
TB221238
TB221238
12.200
3/8
20.0
7.5
28.90
26.50
18
25
TB221212
TB221212
12.200
1/2
20.0
9.0
28.90
29.30
21
25
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D