您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{pneumax/fittings/automatici_in_tecnopolimero/tecno_rap/art_t90.prj},{NB=T900600},{VERSION=MAIN SERIES},{D=6},{D1=13.5},{L=17.7},{CODEX=900600},{CODEY=2},{PBOX=100},{L1=3.300},{L2=1.500},{L3=7.000},{L4=1.500},{L5=1.400},{L6=1.500},{R1=5.000},{R2=6.500},{R3=6.250},{R4=3.950},{R5=5.950},{R6=1.000},{L7=15.900},{IMG1=_immagini/tecno_rap/titantecnorap}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
D
øD
[mm]
D1
øD1
[mm]
L
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
T900400
T900400
Main series
4
11.5
17.5
100
T900600
T900600
Main series
6
13.5
17.7
100
T900800
T900800
Main series
8
15.0
21.3
100
T901000
T901000
Main series
10
19.0
25.0
50
T901200
T901200
Main series
12
21.5
26.0
50
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D