您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{pneumax/fittings/automatici_in_ottone/rap/art25_asmtab.prj},{NB=250618},{CODEX=250618},{VERSION=},{A=6},{C=1/8},{B=M14X1},{BX=14},{SW=17},{F=12.500},{G=12.000},{H=1.500},{M=10.200},{N=12.000},{P=0.600},{Q=1.000},{R=1.600},{S=9.500},{T=0.800},{U=7.800},{V=1.100},{Z=12.000},{X=1.600},{X1=11.000},{X2=14.600},{X3=4.500},{X4=d6_18},{PPATH=art25_asmtpl.prj},{PBOX=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
LINA
明細表
A
ØA
[mm]
C
[mm]
B
ØB
[mm]
SW
ⁿ/ₐ
PBOX
Parts in the box
[mm]
250418
4
1/8
M12X1
14
25
250618
6
1/8
M14X1
17
25
250614
6
1/4
M14X1
17
25
250818
8
1/8
M16X1
19
25
250814
8
1/4
M16X1
19
25
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D