您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{pneumax/automotive/clamping/serie_c2/clamping_arm/30mm_quadro_d80mm/qnaca30_25mm_offset.prj},{NB=QNACA133M},{CODE=QNACA133M},{M=Steel},{L=245},{W=1.69},{MAP1=135},{MAP2=135},{MAP3=135},{MAP4=135}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
LINA
明細表
CODE
Part no.
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
W
Weight
[kg]
MAP1
Max op. angle pos. 1
[°]
MAP2
Max op. angle pos. 2
[°]
MAP3
Max op. angle pos. 3
[°]
MAP4
Max op. angle pos. 4
[°]
QNACA130M
QNACA130M
Steel
155
1.24
135
135
135
135
QNACA131M
QNACA131M
Steel
185
1.39
135
135
135
135
QNACA132M
QNACA132M
Steel
215
1.54
135
135
135
135
QNACA133M
QNACA133M
Steel
245
1.69
135
135
135
135
QNACA134M
QNACA134M
Steel
275
1.84
135
135
135
135
QNACA135M
QNACA135M
Steel
305
2.00
135
135
135
135
QNACA136M
QNACA136M
Steel
335
2.14
135
135
135
135
QNACA137M
QNACA137M
Steel
365
2.29
135
135
135
135
QNACA138M
QNACA138M
Steel
395
2.45
135
135
135
135
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D