您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{pneumax/automotive/clamping/serie_c1/clamping_arm/16mm_quadro_d40mm/b16_45mm_offset.prj},{NB=B1605},{M=Aluminum},{V=Right},{W=0.30},{MAP1=135},{MAP2=135},{MAP3=N/A},{MAP4=45}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
LINA
明細表
CODE
Part no.
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
V
Version
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
MAP1
Max op. angle pos. 1
[°]
MAP2
Max op. angle pos. 2
[°]
MAP3
Max op. angle pos. 3
[°]
MAP4
Max op. angle pos. 4
[°]
B1604
B1604
Aluminum
Central
0.30
135
135
N/A
45
Q1604
Q1604
Steel
Central
0.55
135
135
N/A
45
B1605
B1605
Aluminum
Right
0.30
135
135
N/A
45
Q1605
Q1605
Steel
Right
0.57
135
135
N/A
45
B1606
B1606
Aluminum
Left
0.30
135
135
N/A
45
Q1606
Q1606
Steel
Left
0.57
135
135
N/A
45
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D